Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flange, 65 mm, Solda de topo

192H3020

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço inoxidável, Usado para produtos: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço inoxidável
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeQuadrado
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]65 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 1/2 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versão do flange12.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.112 Quilograma
Peso líquido3.063 Quilograma
Volume1.843 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm