Flange, 40 mm, Solda de topo
192H3016
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço inoxidável, Usado para produtos: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço inoxidável |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Quadrado |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | WELD FLANGES 1 1/2" |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 40 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/2 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Versão do flange | 10.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.626 Quilograma |
| Peso líquido | 1.539 Quilograma |
| Volume | 0.855 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |