Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Peça sobressalente, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3473

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoThermostat 77°C/170°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosTemp. regul. valve spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionORV Thermostat H2 77°C/170°F
Nome do produtoElemento termostático
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosH2/H3
Usado para produtosORV 40ORV 50ORV 65ORV 80

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.284 Quilograma
Peso líquido0.215 Quilograma
Volume1.624 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428868303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm