Peça sobressalente, ORV 25 - 40
148H3469
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ORV 25 - 40
148H3469
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Thermostat 60°C/140°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Temp. regul. valve spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ORV Thermostat H1 60°C/140°F |
| Nome do produto | Elemento termostático |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | H1 |
| Usado para produtos | ORV 25 - 40 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.251 Quilograma |
| Peso líquido | 0.195 Quilograma |
| Volume | 0.798 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |