Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Peça sobressalente, ORV 25 - 40

148H3466

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ORV 25 - 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoThermostat 43°C/110°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosTemp. regul. valve spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionORV Thermostat H1 43°C/110°F
Nome do produtoElemento termostático
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosH1
Usado para produtosORV 25 - 40

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.251 Quilograma
Peso líquido0.25 Quilograma
Volume0.798 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428868228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm