Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Peça sobressalente, ORV 80; ORV 65

148H3465

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ORV 80; ORV 65

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoThermostat 49°/120°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosTemp. regul. valve spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionORV Thermostat H3 49°C/120°F
Nome do produtoElemento termostático
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote3 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosH3
Usado para produtosORV 65ORV 80

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.491 Quilograma
Peso líquido0.436 Quilograma
Volume1.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428868006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm