QDV 15
148H3451
Usado para produtos: QDV 15, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 50
148H3451
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Conjunto de conexão de mangueira |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Drain valve spare parts |
| Material Description | HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV |
| Nome do produto | Mechanical connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | QDV 15 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.116 Quilograma |
| Peso líquido | 0.05 Quilograma |
| Volume | 0.061 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |