Peça sobressalente, Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Inserção HFI 040
148G3661
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Designação de tipo: Inserção HFI 040
148G3661
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Inserção HFI 040 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | Spare part insert, HFI 040 Valve Body |
| Nome do produto | Float valve insert |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | Inserção completa c/ esfera de flutuaçãoSem alojamento de boia |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.794 Quilograma |
| Peso líquido | 1.597 Quilograma |
| Volume | 11.246 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |