Peça sobressalente, KDC/GVD 200
148G3071
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: KDC/GVD 200
148G3071
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Spring kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 200 |
| Nome do produto | Spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | KDC/GVD 200 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.895 Quilograma |
| Peso líquido | 1.665 Quilograma |
| Volume | 11.52 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343824 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |