Peça sobressalente, KDC/GVD 150
148G3070
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: KDC/GVD 150
148G3070
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Spring kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 150 |
| Nome do produto | Spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | KDC/GVD 150 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.8 Quilograma |
| Peso líquido | 0.6 Quilograma |
| Volume | 0.927 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343817 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |