Peça sobressalente, KDC/GVD 80
148G3067
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: KDC/GVD 80
148G3067
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvulamultifuncional de compressor |
| Designação de tipo | Spring kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 80 |
| Nome do produto | Spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | KDC/GVD 80 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.178 Quilograma |
| Peso líquido | 0.098 Quilograma |
| Volume | 0.921 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |