Danfoss logo
Peça sobressalente, KDC/GVD 65-product-details

Peça sobressalente, KDC/GVD 65

148G3066

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: KDC/GVD 65

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvulamultifuncional de compressor
Designação de tipoSpring kit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosPress. control valve sparepart
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Nome do produtoSpring
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosKDC/GVD 65

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.139 Quilograma
Peso líquido0.099 Quilograma
Volume0.934 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428343770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm