Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Módulo de função, REG-SB 65

148B5768

Designação de tipo: Parte superior completa, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Peças incluídas: 1 gaxeta; Peça superior; 4 parafusos, Usado para produtos: REG-SB 65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoCE
Área de fluxo [mm2]1978.0 mm²
Área de fluxo [pol. 2]3.065 in²
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoParte superior completa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Característica
Valor
HasteStandard
Material DescriptionREG-SB 65 Top Complete,PS65
Nome do produtoMódulo de função
Nome do programa de peçasREG-SA / REG-SB
Peças incluídas1 gaxeta4 parafusosPeça superior
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Tamanho da conexão de saída [mm]65.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo de produtoREG-SB 65
Usado para produtosREG-SB 65

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.742 Quilograma
Peso líquido2.802 Quilograma
Volume12.933 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428500678
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm