Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Módulo de função, REG-SA 10

148B5761

Designação de tipo: Parte superior completa, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Peças incluídas: 1 gaxeta; Peça superior; 4 parafusos, Usado para produtos: REG-SA 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
Área de fluxo [mm2]3.0 mm²
Área de fluxo [pol. 2]0.004 in²
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Designação de tipoParte superior completa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
HasteStandard
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Característica
Valor
Nome do produtoMódulo de função
Nome do programa de peçasREG-SA / REG-SB
Peças incluídas1 gaxeta4 parafusosPeça superior
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
SCIP dossier no.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dossier product nameREG-SA REG-SB
Tamanho da conexão de saída [mm]10.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo de produtoREG-SA 10
Usado para produtosREG-SA 10

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.455 Quilograma
Peso líquido0.208 Quilograma
Volume1.881 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm