Módulo de função, REG-SA 15-20
148B5280
Designação de tipo: Parte superior completa, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Peças incluídas: 1 gaxeta; Peça superior; 4 parafusos, Usado para produtos: REG-SA 15; REG-SA 20
148B5280
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de SVL Flexline |
| Área de fluxo [mm2] | 36.5 mm² |
| Área de fluxo [pol. 2] | 0.056 in² |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Parte superior completa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Tampa |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes SVL Flexline |
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
Característica | Valor |
|---|---|
| Haste | Standard |
| Material Description | REG-SA 15-20 top complete |
| Nome do produto | Módulo de função |
| Nome do programa de peças | REG-SA / REG-SB |
| Peças incluídas | 1 gaxeta4 parafusosPeça superior |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo de produto | REG-SA 15-20 |
| Usado para produtos | REG-SA 15REG-SA 20 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.09 Quilograma |
| Peso líquido | 0.7 Quilograma |
| Volume | 4.001 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485975 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |