Orifice, ORF
119F5424
Mat. do corpo: Latão, Tipo de redução: Pistão, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 100
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas
119F5424
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de peças sobressalentes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 2.44 mm |
| Diâmetro do orifício [pol.] | 0.096 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Refrig. distributor spareparts |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
| Nome do produto | Orifice |
| Núm. do orifício / pistão | 096 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho do orifício | 096 |
| Tipo de produto | ORF |
| Tipo de redução | Pistão |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.007 Quilograma |
| Peso líquido | 0.006 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |