Danfoss logo
Kit de reparo, RD 5500-product-details

Kit de reparo, RD 5500

119F3003

Mat. do corpo: Latão, Número de furos/circuitos: 06, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 100

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]5.05 mm
Diâmetro do orifício [pol.]0.199 in
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosRefrig. distributor spareparts
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Nome do produtoKit de reparo
Característica
Valor
Núm. do orifício / pistão199
Número de furos/circuitos06
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22R407CR410A
SCIP dossier no.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Tipo de produtoRD 5500
Tipo de reduçãoBocal

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.275 Quilograma
Peso líquido0.27 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm