Peça sobressalente, IPS 8, Con. Peças de reposição do ventilador
084H5075
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: IPS 8, Designação de tipo: Con. Peças de reposição do ventilador
084H5075
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Con. Peças de reposição do ventilador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Air purger spare parts |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Nome do produto | Kit de reparo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | Conjunto do ventiladorParafusosarruelas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | Only for 084H5006 |
| Usado para produtos | IPS 8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.784 Quilograma |
| Peso líquido | 1.784 Quilograma |
| Volume | 70.34 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |