Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Misturador de gás/líquido, LG 22 - 35

069G4004

Usado para produtos: CPCE 22

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMisturador de gás e líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de gás quente [mm]22.23 mm
Entrada de gás quente [pol.]7/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de válvulas KV
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Líquido de entrada [mm]34.93 mm
Característica
Valor
Líquido de entrada [pol.]1 3/8 in
Material DescriptionLG 22-35 Liquid Gas Mixer
Nome do produtoMisturador de gás/líquido
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Tamanho da saída [mm]34.93 mm
Tamanho da saída [pol.]1 3/8 in
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoLG 22 - 35
Usado para produtosCPCE 22

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.416 Quilograma
Peso líquido0.39 Quilograma
Volume0.553 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm