Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Misturador de gás/líquido, LG 12 - 22

069G4002

Usado para produtos: CPCE 12

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMisturador de gás e líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de gás quente [mm]12.70 mm
Entrada de gás quente [pol.]1/2 in
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de válvulas KV
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Líquido de entrada [mm]22.23 mm
Característica
Valor
Líquido de entrada [pol.]7/8 in
Material DescriptionLG 12-22 Liquid Gas Mixer
Nome do produtoMisturador de gás/líquido
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote80 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Tamanho da saída [mm]22.23 mm
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoLG 12 - 22
Usado para produtosCPCE 12

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.158 Quilograma
Peso líquido0.145 Quilograma
Volume0.186 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm