Misturador de gás/líquido, LG 12 - 16
069G4001
Usado para produtos: CPCE 12
069G4001
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Misturador de gás e líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de gás quente [mm] | 12.70 mm |
| Entrada de gás quente [pol.] | 1/2 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de válvulas KV |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Líquido de entrada [mm] | 15.88 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Líquido de entrada [pol.] | 5/8 in |
| Material Description | LG 12-16 Liquid Gas Mixer |
| Nome do produto | Misturador de gás/líquido |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 80 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| SCIP dossier no. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Tamanho da saída [mm] | 15.88 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | LG 12 - 16 |
| Usado para produtos | CPCE 12 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.114 Quilograma |
| Peso líquido | 0.099 Quilograma |
| Volume | 0.186 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |