Presilha de bulbo ajustável, Tubo de diâmetro máx. de 50 mm
068U3527
Designação de tipo: Presilha de bulbo ajustável, Usado para comentários dos produtos: Tubo de diâmetro máx. de 50 mm, Usado para comentários dos produtos: Tubo de diâmetro máx. de 50 mm, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 45
068U3527
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Presilha de bulbo ajustável |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | TXV accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Nome do produto | Alça de lâmpada ajustável |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Tubo de diâmetro máx. de 50 mm |
| Usado para produtos | T 2TE 2TR 6TU |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.026 Quilograma |
| Peso líquido | 0.024 Quilograma |
| Volume | 0.066 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |