Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap

Presilha de lâmpada de tamanho fixo

068U3510

Designação de tipo: Presilha de lâmpada de tamanho fixo, Usado para produtos: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 45

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoPresilha de lâmpada de tamanho fixo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Em conformidade com a RoHSYes - RoHS ok
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosTXV accessories
Material DescriptionOEM bulb strap 1/2 in I/45
Nome do produtoFita para lâmpada de tamanho fixo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtos1/2 in
Usado para produtosT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Grama
Peso líquido16.9 Grama
Volume0.048 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428182560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm