Presilha de bulbo ajustável, Tubo de diâmetro máx. de 28 mm
068U3507
Designação de tipo: Presilha de bulbo ajustável, Usado para comentários dos produtos: Tubo de diâmetro máx. de 28 mm, Usado para comentários dos produtos: Tubo de diâmetro máx. de 28 mm, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 25
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas
Substituição recomendada: 068U3520
068U3507
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Presilha de bulbo ajustável |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | TXV accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Nome do produto | Alça de lâmpada ajustável |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Tubo de diâmetro máx. de 28 mm |
| Usado para produtos | T 2TE 2TR 6TU |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.022 Quilograma |
| Peso líquido | 0.021 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.053 Litro |
| EAN/UPC | 5702428147903 |