Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Presilha de bulbo ajustável, Tubo de diâmetro máx. de 28 mm

068U3505

Designação de tipo: Presilha de bulbo ajustável, Usado para comentários dos produtos: Tubo de diâmetro máx. de 28 mm, Usado para comentários dos produtos: Tubo de diâmetro máx. de 28 mm, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 45
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas

Substituição recomendada: 068U3525

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoPresilha de bulbo ajustável
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosTXV accessories
Característica
Valor
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Nome do produtoAlça de lâmpada ajustável
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosTubo de diâmetro máx. de 28 mm
Usado para produtosT 2TE 2TR 6TU

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.022 Quilograma
Peso líquido0.022 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.048 Litro
EAN/UPC5702428143615