Peça sobressalente, TUA; TUAE, Filtro
068U0016
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: TUA; TUAE, Designação de tipo: Filtro, Filtro
068U0016
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Filtro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | TXV spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Packing TUA filter (blue) I/24 |
| Nome do produto | Filtro |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | Somente orifício 5 - 9 |
| Usado para produtos | TUATUAE |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.5 Grama |
| Peso líquido | 0.193 Grama |
| Volume | 0.003 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |