Danfoss logo
Element for expansion valve_

Elemento para válvula de expansão, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3260

Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento do tubo capilar [mm]5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]196.8 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado internamente
Faixa de temperatura [°F] [Máx]203 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]131 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionELM Element TEAT 20/85
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Temperature range [°C] [max]95 °C
Temperature range [°C] [min]55 °C
Tipo de produtoELM
Usado para produtosTEAT 20TEAT 85

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.628 Quilograma
Peso líquido0.529 Quilograma
Volume2.212 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422047513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm