Danfoss logo
Element for expansion valve_

Elemento para válvula de expansão, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento do tubo capilar [mm]5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]196.8 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado externamente
Faixa de temperatura [°F] [Máx]86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionELM Element TEA 20/85
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de produtoELM
Usado para produtosTEA 20TEA 85

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.556 Quilograma
Peso líquido0.458 Quilograma
Volume2.189 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm