Elemento para válvula de expansão, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20
068G3250
Formato da embalagem: Embalagem Multipack
068G3250
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 5000 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 196.8 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Direta |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 0 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 32 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | ELM Element TEA 20/85 |
| Nome do produto | Elemento para válvula de expansão |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT Accessories |
| Tipo de produto | ELM |
| Usado para produtos | TEA 20TEA 85 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.569 Kilogram |
| Peso líquido | 0.46 Kilogram |
| Volume | 2.231 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |