Peça sobressalente, AKV 10-7, Orifício 10 - 7/8
068F5285
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AKV 10-7, Designação de tipo: Orifício 10 - 7/8, Kit de reparo
068F5285
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Orifício 10 - 7/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | NENHUM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Peças de reposição da válvula elétrica |
| Material Description | Orifice kit AKV-10-7,8 multi 10/180 |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | AKV 10-7AKV 10-8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.018 Quilograma |
| Peso líquido | 0.008 Quilograma |
| Volume | 0.07 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |