Danfoss logo
Spare part - Packing

Peça sobressalente, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Orifício 10 - 0/1/2/3

068F5283

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Designação de tipo: Orifício 10 - 0/1/2/3, Kit de reparo

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoOrifício 10 - 0/1/2/3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoNENHUM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosPeças de reposição da válvula elétrica
Material DescriptionOrific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/180
Nome do produtoKit de reparo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosAKV & AKVH 10 - 0/1/2/3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.026 Quilograma
Peso líquido0.017 Quilograma
Volume0.07 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428452359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm