Peça sobressalente, AKV(A) 20, Kit de orifícios de 20-0,6, -1, -2, -3
068F5270
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AKV(A) 20, Designação de tipo: Kit de orifícios de 20-0,6, -1, -2, -3, Kit de reparo
068F5270
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de orifícios de 20-0,6, -1, -2, -3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | NENHUM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Peças de reposição da válvula elétrica |
| InspectionText | Прокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь) |
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3 |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | AKV(A) 20 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.15 Quilograma |
| Peso líquido | 0.148 Quilograma |
| Volume | 0.185 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |