Peça sobressalente, AKVA 15, Conjunto de orifícios
068F5261
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AKVA 15, Designação de tipo: Conjunto de orifícios, Kit de reparo
068F5261
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Conjunto de orifícios |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | NENHUM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Peças de reposição da válvula elétrica |
| Material Description | Orifice Kit AKVA 15 |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | AKVA 15 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.02 Quilograma |
| Peso líquido | 0.009 Quilograma |
| Volume | 0.076 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |