Danfoss logo
AKV orifice

Peça sobressalente, AKVA 10-3, Orifício 10-3

068F0528

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AKVA 10-3, Designação de tipo: Orifício 10-3, Kit de reparo

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoOrifício 10-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoNENHUM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-50 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosPeças de reposição da válvula elétrica
Material DescriptionOrifice Kit 10-3, AKVA 10 MU 10/180
MOPD[bar/psi]18 bar
Nome do produtoKit de reparo
Pressão máx.de trabalho [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosAKVA 10-3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Quilograma
Peso líquido0.021 Quilograma
Volume0.076 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422099079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm