Peça sobressalente, AKVA 10-1, Orifício 10-1
068F0526
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AKVA 10-1, Designação de tipo: Orifício 10-1, Kit de reparo
068F0526
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Orifício 10-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | NENHUM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -50 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Peças de reposição da válvula elétrica |
| Material Description | Orifice kit 10-1 AKVA 10 MU 10/180 |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 42.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | AKVA 10-1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Quilograma |
| Peso líquido | 0.021 Quilograma |
| Volume | 0.076 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422098935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |