Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adaptador, TSA

068-4001

Designação de tipo: Adaptador, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 116

Especificação do Produto

Característica
Valor
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Designação de tipoAdaptador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosTXV accessories
Mat. da con.LatãoCOBRE
Característica
Valor
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Nome do produtoAdaptador
Nome do programa de peçasT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote116 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Tamanho da conexão [mm]6 mm
Tipo de produtoTSA
Usado para produtosT2 / TE2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.057 Quilograma
Peso líquido0.051 Quilograma
Volume0.044 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428512299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm