Adaptador, TSA
068-2081
Designação de tipo: Adaptador, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 45
068-2081
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | EAC |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Adaptador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | TXV accessories |
| Mat. da con. | LatãoCOBRE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Nome do produto | Adaptador |
| Nome do programa de peças | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 068-2061 |
| Qnt. do pacote | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tamanho da conexão [mm] | 10 mm |
| Tipo de produto | TSA |
| Usado para produtos | T2 / TE2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.054 Quilograma |
| Peso líquido | 0.054 Quilograma |
| Volume | 0.029 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |