Acessórios genéricos, Abraçadeira do bulbo, Acessório
067N0551
Tipo de produto: Acessório, Designação de tipo: Presilha do bulbo, 140 mm, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 40
067N0551
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Presilha do bulbo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios genéricos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
| Nome do produto | Abraçadeira do bulbo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Diâmetro máx. tubo de 28mm / 1 1/8 pol. |
| Usado para produtos | TD1TGE10 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.023 Quilograma |
| Peso líquido | 0.021 Quilograma |
| Volume | 0.074 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |