Elemento para válvula de expansão, PHT, Elemento
067B3311
Usado para produtos: PHTZ, Designação de tipo: Elemento
067B3311
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | EACLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 118.0 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Elemento |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | PHT Element |
| Nome do produto | Elemento para válvula de expansão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Ponto MOP [°C] | 15 °C |
| Ponto MOP [°F] | 60 °F |
| Ponto MOP [psig] | MOP 95 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 400 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R407C |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de equalização | ROSCA |
| Tipo de produto | PHT |
| Usado para produtos | PHTZ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.55 Quilograma |
| Peso líquido | 0.461 Quilograma |
| Volume | 2.229 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035026 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |