Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Elemento para válvula de expansão, PHT, Elemento

067B3304

Usado para produtos: PHTX, Designação de tipo: Elemento

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do tubo capilar [mm]5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]197.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionPHT TH.Element BER.N 5 M PED
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Pressão máx. de trabalho [psig]400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22/R407C
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de equalizaçãoROSCA
Tipo de produtoPHT
Usado para produtosPHTX

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.57 Quilograma
Peso líquido0.484 Quilograma
Volume1.704 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm