Alarme disparado, CBT S-TM2
047B3211
Alarme disparado, Designação de tipo: CBT S-TM2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 70
047B3211
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | Reconhecido pela norma ULCEEACUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Contatos de alarme | Desarme, desativar 55-56,desativar 65-66 |
| Descrição do produto | Contato auxiliar |
| Designação de tipo | CBT S-TM2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Grupo de produtos | Acesso ao contator/motor de partida |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC, CTI 25-45M/.. |
| Montagem | LATERAL, DIRETO NO DISJUNTOR |
| Nome do produto | Alarme disparado |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 70 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.048 Quilograma |
| Peso líquido | 0.046 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.15 Litro |
| EAN/UPC | 5702423145539 |