Danfoss logo
CBA S-, CBT s-, Auxiliary contact

Bloco de contato auxiliar, CBA S-20

047B3204

Descrição do produto: Contato auxiliar, Designação de tipo: CBA S-20, Função: 2 make, Usado para produtos: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 36

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCEEACUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Contatos auxiliares2 NO (33-34, 43-44)
Descrição do produtoContato auxiliar
Designação de tipoCBA S-20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Função2 make
Grupo de produtosAcesso ao contator/motor de partida
Material DescriptionCBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/..
MontagemLATERAL, MÁX 1. PR DISJUNTOR
Nome do produtoBloco de contato auxiliar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote36 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
UL markYes
Usado para produtosCBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Quilograma
Peso líquido0.046 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.125 Litro
EAN/UPC5702423145461