Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Descrição do produto: Contato auxiliar, Designação de tipo: CBA-20, Função: 2 make, Usado para produtos: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 100
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACUKCAReconhecido pela norma UL
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Contatos auxiliares2 NO (13-14, 23-24)
Descrição do produtoContato auxiliar
Designação de tipoCBA-20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Função2 make
Grupo de produtosContactor/motorstarter access
Material DescriptionCBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/
MontagemFRENTE, MÁX. 1 DISJUNTOR PR
Nome do produtoAuxiliary contact block
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
UL markYes
Usado para produtosCTI 25M-MBCTI 45MB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.018 Quilograma
Peso líquido0.016 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.089 Litro
EAN/UPC5702423145430