BCI 1
047B010466
Designação de tipo: BCI 1, Usado para produtos: MOTOR STARTER 6-30A, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 18
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas
047B010466
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | LLC CDC TYSK |
| Botões | Stop/reset |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP55 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Invólucro |
| Designação de tipo | BCI 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | BOTÃO DE REINÍCIO/PARADA DO TIPO COGUMELO |
| Grupo de produtos | Contactor/motorstarter access |
| Material Description | BCI 1 Enclosure Box |
| Nome do produto | Enclosure |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 18 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | MOTOR STARTER 6-30A |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.368 Quilograma |
| Peso líquido | 0.368 Quilograma |
| Volume | 2.279 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |