Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Timer eletrônico

042N0185

Timer eletrônico, Usado para produtos: Bobinas para válvulas, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Contains batteriesNo
Designação de tipoET 20 M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Em temporizador de atraso [s] [Máx]15 s
Em temporizador de atraso [s] [Mín]1 s
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]14 °F
Faixa de tempo1 - 45 min
Forma con. el.Form. A
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoPartida por pulso
Grupo de produtosAcessórios de bobina de solenoide
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Nome do produtoTimer eletrônico
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAccessory
Usado para produtosBobinas para válvulas

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Quilograma
Peso líquido0.055 Quilograma
Volume0.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm