Danfoss logo
Spare part - Packing

Peça sobressalente, EVR 40, Kit de serviço do pistão

042H0173

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EVR 40, Designação de tipo: Kit de serviço do pistão, Kit de reparo

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoKit de serviço do pistão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoNENHUM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosPeças sobressalentes das válvulas solenoides
Material DescriptionSPARE PART KIT
Característica
Valor
MaxOPD[bar] 10W CA21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC14 bar
Nome do produtoKit de reparo
Pressão máx. de trabalho [psig]460 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]32.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote18 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosEVR 40

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.226 Quilograma
Peso líquido0.173 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.568 Litro
EAN/UPC5702422173571