Adaptador, OUB 4
040B0268
Adaptador, Usado para produtos: OUB 4
040B0268
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Adaptador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de gerenciamento de óleo |
| Material Description | Nipple 3/4 in For OUB 4 |
| Nome do produto | Adaptador |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Tipo de conexão | Solda, ODF |
| Tipo de produto | Accessory |
| Usado para produtos | OUB 4 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.24 Quilograma |
| Peso líquido | 0.225 Quilograma |
| Volume | 0.152 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |