Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Adaptador, OUB 4

040B0266

Adaptador, Usado para produtos: OUB 4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Designação de tipoAdaptador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de gerenciamento de óleo
Material DescriptionNipple 5/8 in For OUB 4
Nome do produtoAdaptador
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
SCIP dossier no.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dossier product nameAccessory for OUB
Tamanho da conexão [mm]16 mm
Tamanho da conexão [pol.]5/8 in
Tipo de conexãoSolda, ODF
Tipo de produtoAccessory
Usado para produtosOUB 4

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.25 Quilograma
Peso líquido0.237 Quilograma
Volume0.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422015512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm