Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Adaptador, OUB 1

040B0134

Adaptador, Usado para produtos: OUB 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Designação de tipoUnião
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de gerenciamento de óleo
Material DescriptionNipple 1/2 in For OUB 1
Nome do produtoAdaptador
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote18 pc
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
SCIP dossier no.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dossier product nameAccessory for OUB
Tamanho da conexão [mm]12 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de produtoAccessory
Usado para produtosOUB 1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.064 Quilograma
Peso líquido0.06 Quilograma
Volume0.045 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422033189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm