Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

Bloco de contato auxiliar, CB-NO

037H0111

Descrição do produto: Contato auxiliar, Designação de tipo: CB-NO, Função: ASSEGURE, Usado para produtos: CI 6-50, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACUL
Capacidade do contatoAC15=6 A, 500 V
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoContato auxiliar
Designação de tipoCB-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
FunçãoASSEGURE
Grupo de produtosAcesso ao contator/motor de partida
Material DescriptionCB-NO Aux. Contact - Make
MontagemFRENTE
Nome do produtoBloco de contato auxiliar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
UL markYes
Usado para produtosCI 6-50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.014 Quilograma
Peso líquido0.013 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.653 Litro
EAN/UPC5702423013623